Catalog navigation
Сваляне на CAD модели
Селекция на CAD модел
Налични продукти: 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
VégéCAD
Description
12424 - ROSIER CORAL PIN'S (R) 'Jacifeve' cov
Nomenclature
VEGECAD - 12424 - ROSA CORAL PIN'S (R) 'Jacifeve' cov - C2/3L
LNBE
Nom Scientifique
ROSA CORAL PIN'S (R) 'Jacifeve' cov
LNB
Nom Commun
Rosier Coral Pin's
LFAM
Famille
Arbustes
SYMBOLE
Choix du symbole
LCDT
Conditionnement
LPORT
Port
buissonnant
LCFLE
Couleur du Feuillage
Feuillage Vert
LCFE
Couleur des Fleurs
Rose
LEXP
Exposition
Soleil
LTSOL
Type de Sol
Terre de Jardin
LHA
Hauteur Adulte
1.0 m
LENVA
Envergure Adulte
1.0 m
INTP
Intérêt Principal
Compact, floraison continuelle simple rouge corail
LTAR
Type de Tarif
Prix Moyen
LPFR
Période des Fruits
*
LCFR
Couleur des Fruits
*
LPFL
Période de Floraison
fin printemps à automne
LPH
PH du Sol
indifférent
LTEX
Texture du Sol
tout sol
LTHE
Résistance
jusqu'à -20 C
LPARFUM
Parfumé
Non
LCHUTE
Persistance
Caduc
LCROIS
Type de Croissance
MOYENNE
LUTIL1
Utilisation 1
BAC
LUTIL2
Utilisation 2
MASSIF
LUTIL3
Utilisation 3
ROCAILLE
CONSEIL
Conseil
Rabattre maximum d'un tiers en fin d'hiver si nécessaire.
COMM
Commentaire
Edition Primavera - Sunflor® Gamme Pop Roses® Fleurissez autrement ! Variété tres saine et tolérante, facile au jardin, bonne plante en bac. Rosier idéal aux petits espaces, bord de terrasse, de massif. Hauteur : 0,5-0,8m Largeur : 0,6-1m
ORGGEO
Origine Géographique
Horticole; obtenteur Jackson & Perkins (US)