Catalog navigation
CAD-Modelle herunterladen
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
VégéCAD
Description
12444 - MALUS domestica HONEYCRUNCH (R) 'Honeycrisp' cov
Nomenclature
VEGECAD - 12444 - MALUS domestica HONEYCRUNCH (R) 'Honeycrisp' cov - C7/10L Quen 2 Ans
LNBE
Nom Scientifique
MALUS domestica HONEYCRUNCH (R) 'Honeycrisp' cov
LNB
Nom Commun
Pommier Honeycrunch
LFAM
Famille
Fruitiers
SYMBOLE
Choix du symbole
LCDT
Conditionnement
LPORT
Port
arborescent
LCFLE
Couleur du Feuillage
Feuillage Vert
LCFE
Couleur des Fleurs
Blanc
LEXP
Exposition
Soleil
LTSOL
Type de Sol
Terre de Jardin
LHA
Hauteur Adulte
4.0 m
LENVA
Envergure Adulte
3.0 m
INTP
Intérêt Principal
Bonne grosse pomme rouge orangé strié beige-jaune
LTAR
Type de Tarif
Prix Fort
LPFR
Période des Fruits
fin été, début automne
LCFR
Couleur des Fruits
rouge, pourpre
LPFL
Période de Floraison
printemps
LPH
PH du Sol
indifférent
LTEX
Texture du Sol
tout sol
LTHE
Résistance
inférieur à -20 C
LPARFUM
Parfumé
Non
LCHUTE
Persistance
Caduc
LCROIS
Type de Croissance
RAPIDE
LUTIL1
Utilisation 1
FRUITIER
LUTIL2
Utilisation 2
ISOLE
LUTIL3
Utilisation 3
CONSEIL
Conseil
De formation et d'équilibre en fin d'hiver lorsque les bourgeons à fruits sont bien visibles
COMM
Commentaire
Son nom signifie miel croquant, cest une pomme aux qualités gustatives reconnues. Très gros fruits de 85 à 90mm à excellente chair fine et juteuse bien sucrée, peu acide. Variété assez saine et tolérante. maturité : fin août à octobre. bonne conservation. Arbre de petite taille très fertile. Editeur : DL-SNC Elaris Pollinisateurs : Malus Evereste
ORGGEO
Origine Géographique
University of Minnessota Landscape Arboretum (US)