Catalog navigation
Download CAD models
CAD model selection
Selectable products: 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
VégéCAD
Description
12445 - MALUS domestica ANTARES (R) 'Dalinbel' cov 16 7444
Nomenclature
VEGECAD - 12445 - MALUS domestica ANTARES (R) 'Dalinbel' cov 16 7444 - C7/10L Quen 2 Ans
LNBE
Nom Scientifique
MALUS domestica ANTARES (R) 'Dalinbel' cov 16 7444
LNB
Nom Commun
Pommier Antares
LFAM
Famille
Fruitiers
SYMBOLE
Choix du symbole
LCDT
Conditionnement
LPORT
Port
arborescent
LCFLE
Couleur du Feuillage
Feuillage Vert
LCFE
Couleur des Fleurs
Blanc
LEXP
Exposition
Soleil
LTSOL
Type de Sol
Terre de Jardin
LHA
Hauteur Adulte
4.0 m
LENVA
Envergure Adulte
3.0 m
INTP
Intérêt Principal
Belle pomme jaune striée rouge rosé juteuse sucrée
LTAR
Type de Tarif
Prix Fort
LPFR
Période des Fruits
fin été, début automne
LCFR
Couleur des Fruits
rouge, pourpre
LPFL
Période de Floraison
printemps
LPH
PH du Sol
indifférent
LTEX
Texture du Sol
tout sol
LTHE
Résistance
inférieur à -20 C
LPARFUM
Parfumé
Non
LCHUTE
Persistance
Caduc
LCROIS
Type de Croissance
MOYENNE
LUTIL1
Utilisation 1
FRUITIER
LUTIL2
Utilisation 2
BAC
LUTIL3
Utilisation 3
ISOLE
CONSEIL
Conseil
De formation et d'équilibre en fin d'hiver lorsque les bourgeons à fruits sont bien visibles
COMM
Commentaire
Pomme très saine, variété écologique grâce à sa grande tolérance à certaines formes de tavelures. Très bonne qualité gustative. Maturité : début Septembre. Bonne conservation. Petit Développement. Editeur : DL-SNC Elaris Pollinisateurs : Malus Evereste, Golden Delicious, Goldrush®, Granny Smith, Reine des Reinettes, Red Delicious, Braeburn, Elstar, Fuji, Idared
ORGGEO
Origine Géographique
Horticole ; obtenteur DL-SNC Elaris et INRA (F)