Catalog navigation
Сваляне на CAD модели
Селекция на CAD модел
Налични продукти: 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
VégéCAD
Description
12447 - MALUS domestica GOLDRUSH (R) 'Coop 38' cov
Nomenclature
VEGECAD - 12447 - MALUS domestica GOLDRUSH (R) 'Coop 38' cov - C7/10L Quen 2 Ans
LNBE
Nom Scientifique
MALUS domestica GOLDRUSH (R) 'Coop 38' cov
LNB
Nom Commun
Pommier Goldrush
LFAM
Famille
Fruitiers
SYMBOLE
Choix du symbole
LCDT
Conditionnement
LPORT
Port
arborescent
LCFLE
Couleur du Feuillage
Feuillage Vert
LCFE
Couleur des Fleurs
Blanc
LEXP
Exposition
Soleil
LTSOL
Type de Sol
Terre de Jardin
LHA
Hauteur Adulte
4.0 m
LENVA
Envergure Adulte
3.0 m
INTP
Intérêt Principal
Bonne pomme verte lavée de jaune
LTAR
Type de Tarif
Prix Fort
LPFR
Période des Fruits
fin automne, hiver
LCFR
Couleur des Fruits
jaune
LPFL
Période de Floraison
printemps
LPH
PH du Sol
indifférent
LTEX
Texture du Sol
tout sol
LTHE
Résistance
inférieur à -20 C
LPARFUM
Parfumé
Non
LCHUTE
Persistance
Caduc
LCROIS
Type de Croissance
RAPIDE
LUTIL1
Utilisation 1
FRUITIER
LUTIL2
Utilisation 2
ISOLE
LUTIL3
Utilisation 3
BAC
CONSEIL
Conseil
De formation et d'équilibre en fin d'hiver lorsque les bourgeons à fruits sont bien visibles
COMM
Commentaire
Pomme très saine, variété écologique grâce à sa grande tolérance à différentes formes de tavelures. Chair ferme croquante, acidulée au parfum de citron. Maturité tardive : début Novembre. Très bonne conservation. Arbre de petite taille. Editeur : DL-SNC Elaris Pollinisateurs : Antares®, Choupette®, Golden Delicious, Granny Smith, Red Delicious, Fuji, Gala
ORGGEO
Origine Géographique
Horticole ; obtenteur Université de Purdue (USA)