Catalog navigation
Download CAD models
CAD model selection
Selectable products: 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
VégéCAD
Description
1246 - AMELANCHIER lamarckii
Nomenclature
VEGECAD - 1246 - AMELANCHIER lamarckii - C2/3L 40/60
LNBE
Nom Scientifique
AMELANCHIER lamarckii
LNB
Nom Commun
Amélanchier
LFAM
Famille
Arbustes
SYMBOLE
Choix du symbole
LCDT
Conditionnement
LPORT
Port
arborescent
LCFLE
Couleur du Feuillage
Feuillage Vert
LCFE
Couleur des Fleurs
Blanc
LEXP
Exposition
Soleil - Mi-ombre
LTSOL
Type de Sol
Terre de Jardin
LHA
Hauteur Adulte
6.0 m
LENVA
Envergure Adulte
6.0 m
INTP
Intérêt Principal
Fleurs blanches au printemps puis fruits pourpres
LTAR
Type de Tarif
Prix Moyen
LPFR
Période des Fruits
fin été, début automne
LCFR
Couleur des Fruits
rouge, pourpre
LPFL
Période de Floraison
printemps
LPH
PH du Sol
indifférent
LTEX
Texture du Sol
argilo-limoneux (équilibré)
LTHE
Résistance
jusqu'à -20 C
LPARFUM
Parfumé
Non
LCHUTE
Persistance
Caduc
LCROIS
Type de Croissance
RAPIDE
LUTIL1
Utilisation 1
ISOLE
LUTIL2
Utilisation 2
HAIE CHAMPETRE
LUTIL3
Utilisation 3
CONSEIL
Conseil
Aprés floraison pour équilibrer
COMM
Commentaire
Bonne plante de jardin bien vigoureuse. Belle coloration automnale rouge brun orangé. Belle floraison blanche en avril, blanc rosé en boutons. Fruits comestibles rouge pourpré en Septembre-Octobre. Plante mellifère. Les branches fleuries tiennent bien en vase. Peut atteindre 6m non taillé à maturité. Tous sol, tolère légerement le calcaire et l'humidité. Jean Baptiste Chevalier de Lamarck (1744-1829), fut un célebre naturaliste, grand classificateur, créateur de sa propre théorie de l'évolution.
ORGGEO
Origine Géographique
Canada, Nord des Etats Unis