Catalog navigation
Download CAD models
CAD model selection
Selectable products: 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
VégéCAD
Description
12488 - LIGUSTRUM ibota MUSLI (R) 'Muster' cov
Nomenclature
VEGECAD - 12488 - LIGUSTRUM ibota MUSLI (R) 'Muster' cov - C4/5L 30/40
LNBE
Nom Scientifique
LIGUSTRUM ibota MUSLI (R) 'Muster' cov
LNB
Nom Commun
LFAM
Famille
Arbustes
SYMBOLE
Choix du symbole
LCDT
Conditionnement
LPORT
Port
arrondi, boule, globuleux
LCFLE
Couleur du Feuillage
Feuillage Panaché
LCFE
Couleur des Fleurs
Blanc
LEXP
Exposition
Soleil - Mi-ombre
LTSOL
Type de Sol
Terre de Jardin
LHA
Hauteur Adulte
2.0 m
LENVA
Envergure Adulte
2.0 m
INTP
Intérêt Principal
LTAR
Type de Tarif
Prix Elevé
LPFR
Période des Fruits
automne
LCFR
Couleur des Fruits
noir
LPFL
Période de Floraison
été
LPH
PH du Sol
indifférent
LTEX
Texture du Sol
tout sol
LTHE
Résistance
jusqu'à -20 C
LPARFUM
Parfumé
Oui
LCHUTE
Persistance
Persistant
LCROIS
Type de Croissance
MOYENNE
LUTIL1
Utilisation 1
BAC
LUTIL2
Utilisation 2
MASSIF
LUTIL3
Utilisation 3
HAIE CHAMPETRE
CONSEIL
Conseil
De formation si nécessaire en fin d'hiver.
COMM
Commentaire
Edition : Sapho Bel arbuste compact denviron 1,5m de hauteur, très polyvalent et décoratif. Très utile en bac, haie basse, bord de terrasse, de massif, patio etc... Belle panachure jaune sur les jeunes pousses, devenant blanche. Floraison en grappes blanches parfumées. Supporte très bien le soleil et le froid jusquà 900m en suisse.
ORGGEO
Origine Géographique
Obtenteur Johann Muster (CH)