Catalog navigation
Descarga de modelos CAD
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
VégéCAD
Description
1249 - MAGNOLIA 'HEAVEN SCENT'
Nomenclature
VEGECAD - 1249 - MAGNOLIA 'HEAVEN SCENT' - C4/5L 40/60
LNBE
Nom Scientifique
MAGNOLIA 'HEAVEN SCENT'
LNB
Nom Commun
Magnolier Heaven Scent
LFAM
Famille
Arbustes
SYMBOLE
Choix du symbole
LCDT
Conditionnement
LPORT
Port
arborescent
LCFLE
Couleur du Feuillage
Feuillage Vert
LCFE
Couleur des Fleurs
Rose
LEXP
Exposition
Soleil - Mi-ombre
LTSOL
Type de Sol
Terre de Jardin
LHA
Hauteur Adulte
6.0 m
LENVA
Envergure Adulte
4.0 m
INTP
Intérêt Principal
Fleurs roses en début de printemps
LTAR
Type de Tarif
Prix Fort
LPFR
Période des Fruits
*
LCFR
Couleur des Fruits
*
LPFL
Période de Floraison
printemps
LPH
PH du Sol
acide à neutre
LTEX
Texture du Sol
équilibré à humifère
LTHE
Résistance
jusqu'à -20 C
LPARFUM
Parfumé
Non
LCHUTE
Persistance
Caduc
LCROIS
Type de Croissance
MOYENNE
LUTIL1
Utilisation 1
ISOLE
LUTIL2
Utilisation 2
MASSIF
LUTIL3
Utilisation 3
CONSEIL
Conseil
De formation
COMM
Commentaire
Très florifère, se couvrant de fleurs dès son jeune âge. Boutons floraux pourprés allongés légèrement incurvés. Fleurs en tulipe étroites, souvrant sur 12-15cm en Mars-Avril, blanc rosé à lintérieur, rose pourpré à lextérieur, plus clair à lintérieur. Végétation à flèche verticale et branches étalées. Feuilles ovales allongées, vert clair, de 10-15 cm, pointues aux extrémités. Hauteur maxi : 8-10m Largeur : 8-10m Son nom laisse présager un parfum quil ne possède pas.
ORGGEO
Origine Géographique
Obtenteur Todd Gresham, Santa Cruz, CA (US) 1955