Catalog navigation
Download CAD models
CAD model selection
Selectable products: 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
VégéCAD
Description
1256 - PEROVSKIA atriplicifolia 'BLUE SPIRE'
Nomenclature
VEGECAD - 1256 - PEROVSKIA atriplicifolia 'BLUE SPIRE' - Godet 8 - 9
LNBE
Nom Scientifique
PEROVSKIA atriplicifolia 'BLUE SPIRE'
LNB
Nom Commun
Sauge de Sibérie Blue Spire, pérovskia
LFAM
Famille
Arbustes
SYMBOLE
Choix du symbole
LCDT
Conditionnement
LPORT
Port
touffe
LCFLE
Couleur du Feuillage
Feuillage Gris Argenté
LCFE
Couleur des Fleurs
Bleu
LEXP
Exposition
Soleil
LTSOL
Type de Sol
Terre de Jardin
LHA
Hauteur Adulte
1.5 m
LENVA
Envergure Adulte
1.0 m
INTP
Intérêt Principal
Fleurs bleu lavande en fin d'été
LTAR
Type de Tarif
Prix Moyen
LPFR
Période des Fruits
*
LCFR
Couleur des Fruits
*
LPFL
Période de Floraison
été
LPH
PH du Sol
neutre
LTEX
Texture du Sol
tout sol
LTHE
Résistance
jusqu'à -20 C
LPARFUM
Parfumé
Non
LCHUTE
Persistance
Caduc
LCROIS
Type de Croissance
RAPIDE
LUTIL1
Utilisation 1
MASSIF
LUTIL2
Utilisation 2
BAC
LUTIL3
Utilisation 3
ISOLE
CONSEIL
Conseil
Courte en fin d'hiver
COMM
Commentaire
Fleurit en plein été et pendant longtemps de Juillet à Septembre. Feuilles à odeur de sauge.
ORGGEO
Origine Géographique
Horticole