Catalog navigation
Download modelli CAD
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
VégéCAD
Description
1259 - RHODODENDRON hybride 'ALBERT SCHWEITZER'
Nomenclature
VEGECAD - 1259 - RHODODENDRON hybride 'ALBERT SCHWEITZER' - C4/5L 30/40
LNBE
Nom Scientifique
RHODODENDRON hybride 'ALBERT SCHWEITZER'
LNB
Nom Commun
Rhododendron hybride Albert Schweitzer
LFAM
Famille
Plantes de Terre de Bruyères
SYMBOLE
Choix du symbole
LCDT
Conditionnement
LPORT
Port
arrondi, boule, globuleux
LCFLE
Couleur du Feuillage
Feuillage Vert
LCFE
Couleur des Fleurs
Rose
LEXP
Exposition
Mi-ombre
LTSOL
Type de Sol
Terre de Jardin
LHA
Hauteur Adulte
3.0 m
LENVA
Envergure Adulte
2.0 m
INTP
Intérêt Principal
Fleurs rose vif tâchées de pourpre
LTAR
Type de Tarif
Prix Elevé
LPFR
Période des Fruits
*
LCFR
Couleur des Fruits
*
LPFL
Période de Floraison
printemps
LPH
PH du Sol
acide
LTEX
Texture du Sol
équilibré à humifère
LTHE
Résistance
jusqu'à -20 C
LPARFUM
Parfumé
Non
LCHUTE
Persistance
Persistant
LCROIS
Type de Croissance
RAPIDE
LUTIL1
Utilisation 1
MASSIF
LUTIL2
Utilisation 2
ISOLE
LUTIL3
Utilisation 3
CONSEIL
Conseil
Suppression éventuelle des fleurs fanées.
COMM
Commentaire
Grandes fleurs rose vif tâché de pourpre en Avril-Mai en grandes grappes coniques. Vigoureux, dressé, à croissance assez rapide, excellente rusticité. Supporte bien le soleil en sol frais. Hauteur : 2,5-3m. Largeur : 2-2,5m.
ORGGEO
Origine Géographique
Horticole ; obtenteur Ad. van Nes (NL) 1960