Catalog navigation
Сваляне на CAD модели
Селекция на CAD модел
Налични продукти: 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
VégéCAD
Description
126 - BUDDLEJA davidii 'HARLEQUIN'
Nomenclature
VEGECAD - 126 - BUDDLEJA davidii 'HARLEQUIN' - C2/3L 40/60
LNBE
Nom Scientifique
BUDDLEJA davidii 'HARLEQUIN'
LNB
Nom Commun
Arbre aux papillons
LFAM
Famille
Arbustes
SYMBOLE
Choix du symbole
LCDT
Conditionnement
LPORT
Port
buissonnant
LCFLE
Couleur du Feuillage
Feuillage Panaché
LCFE
Couleur des Fleurs
Violet
LEXP
Exposition
Soleil
LTSOL
Type de Sol
Terre de Jardin
LHA
Hauteur Adulte
2.0 m
LENVA
Envergure Adulte
2.0 m
INTP
Intérêt Principal
Rouge cardinal. Feuillage bordé de crème
LTAR
Type de Tarif
Prix Faible
LPFR
Période des Fruits
*
LCFR
Couleur des Fruits
*
LPFL
Période de Floraison
été
LPH
PH du Sol
indifférent
LTEX
Texture du Sol
équilibré à léger
LTHE
Résistance
jusqu'à -20 C
LPARFUM
Parfumé
Oui
LCHUTE
Persistance
Caduc
LCROIS
Type de Croissance
RAPIDE
LUTIL1
Utilisation 1
MASSIF
LUTIL2
Utilisation 2
ISOLE
LUTIL3
Utilisation 3
CONSEIL
Conseil
Courte en fin d'hiver
COMM
Commentaire
Tout sol même sec et calcaire. Résistant à la pollution. Plante mellifère. Attire les papillons.
ORGGEO
Origine Géographique
Horticole