Catalog navigation
Сваляне на CAD модели
Селекция на CAD модел
Налични продукти: 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
VégéCAD
Description
1261 - RHODODENDRON hybride 'NOVA ZEMBLA'
Nomenclature
VEGECAD - 1261 - RHODODENDRON hybride 'NOVA ZEMBLA' - C4/5L 30/40
LNBE
Nom Scientifique
RHODODENDRON hybride 'NOVA ZEMBLA'
LNB
Nom Commun
Rhododendron hybride Nova Zembla
LFAM
Famille
Plantes de Terre de Bruyères
SYMBOLE
Choix du symbole
LCDT
Conditionnement
LPORT
Port
dressé, érigé
LCFLE
Couleur du Feuillage
Feuillage Vert
LCFE
Couleur des Fleurs
Rouge
LEXP
Exposition
Soleil - Mi-ombre - Ombre
LTSOL
Type de Sol
Terre de Jardin
LHA
Hauteur Adulte
2.0 m
LENVA
Envergure Adulte
2.0 m
INTP
Intérêt Principal
Grandes fleurs rouge foncé à rosées, excellent
LTAR
Type de Tarif
Prix Elevé
LPFR
Période des Fruits
*
LCFR
Couleur des Fruits
*
LPFL
Période de Floraison
printemps
LPH
PH du Sol
acide
LTEX
Texture du Sol
équilibré à humifère
LTHE
Résistance
inférieur à -20 C
LPARFUM
Parfumé
Non
LCHUTE
Persistance
Persistant
LCROIS
Type de Croissance
RAPIDE
LUTIL1
Utilisation 1
MASSIF
LUTIL2
Utilisation 2
ISOLE
LUTIL3
Utilisation 3
CONSEIL
Conseil
Suppression éventuelle des fleurs fanées.
COMM
Commentaire
Grandes grappes denses de fleurs rouge foncé à rosées avec des reflets bleutés en Avril-Mai. Feuillage vert foncé profondément veiné. Valeur sûre au jardin, excellent arbuste vigoureux, assez dressé, très rustique, facile au jardin. Il résiste au soleil en sol frais. Hauteur : 1,5-2m. Largeur : 1,2-1,6m.
ORGGEO
Origine Géographique
Horticole ; obtenteur M. Koster & Söhne (NL) 1902