Catalog navigation
Сваляне на CAD модели
Селекция на CAD модел
Налични продукти: 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
VégéCAD
Description
1266 - CORNUS kousa var.chinensis GREAT STAR (R)
Nomenclature
VEGECAD - 1266 - CORNUS kousa var.chinensis GREAT STAR (R) - C4/5L 40/60
LNBE
Nom Scientifique
CORNUS kousa var.chinensis GREAT STAR (R)
LNB
Nom Commun
Cornouiller Kousa de Chine Great Star
LFAM
Famille
Arbustes
SYMBOLE
Choix du symbole
LCDT
Conditionnement
LPORT
Port
étagé, tabulaire
LCFLE
Couleur du Feuillage
Feuillage Vert
LCFE
Couleur des Fleurs
Blanc
LEXP
Exposition
Soleil - Mi-ombre
LTSOL
Type de Sol
Terre de Jardin
LHA
Hauteur Adulte
4.0 m
LENVA
Envergure Adulte
3.0 m
INTP
Intérêt Principal
Fleurs à grandes bractées blanches en début d'été
LTAR
Type de Tarif
Prix Fort
LPFR
Période des Fruits
automne
LCFR
Couleur des Fruits
rouge, pourpre
LPFL
Période de Floraison
fin de printemps, début été
LPH
PH du Sol
acide à neutre
LTEX
Texture du Sol
équilibré à humifère
LTHE
Résistance
jusqu'à -20 C
LPARFUM
Parfumé
Non
LCHUTE
Persistance
Caduc
LCROIS
Type de Croissance
MOYENNE
LUTIL1
Utilisation 1
ISOLE
LUTIL2
Utilisation 2
MASSIF
LUTIL3
Utilisation 3
CONSEIL
Conseil
De formation si nécessaire après la floraison. Souvent pas nécessaire.
COMM
Commentaire
Edition par Minier en 2007. Séléctionné au jardin du Vasterival en Normandie, propriété de la Princesse Sturdza. Plante très florifère, bien vigoureuse, touffue et bien ramifiée dès la base. Belle coloration automnale rouge. Remarquables grandes fleurs, en étoile à grande pointe effilée en débur dété. Fruits comestibles en forme de fraise, rouge orangé, en Septembre. Plante saine et rustique. Croissance moyenne les premières années, plus rapide ensuite.
ORGGEO
Origine Géographique
Chine ; obtenteur Princesse Sturdza (F)