Catalog navigation
Download CAD models
CAD model selection
Selectable products: 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
VégéCAD
Description
1270 - CAMELLIA japonica 'ROSEDALE'S BEAUTY'
Nomenclature
VEGECAD - 1270 - CAMELLIA japonica 'ROSEDALE'S BEAUTY' - C2/3L 30/40
LNBE
Nom Scientifique
CAMELLIA japonica 'ROSEDALE'S BEAUTY'
LNB
Nom Commun
Camélia du Japon Rosedale's Beauty = Madame Lebois
LFAM
Famille
Arbustes
SYMBOLE
Choix du symbole
LCDT
Conditionnement
LPORT
Port
dressé, érigé
LCFLE
Couleur du Feuillage
Feuillage Vert
LCFE
Couleur des Fleurs
Rouge
LEXP
Exposition
Mi-ombre - Ombre
LTSOL
Type de Sol
Terre de Jardin
LHA
Hauteur Adulte
3.0 m
LENVA
Envergure Adulte
2.0 m
INTP
Intérêt Principal
Grandes fleurs doubles rouge rosé, fin d'hiver
LTAR
Type de Tarif
Prix Elevé
LPFR
Période des Fruits
*
LCFR
Couleur des Fruits
*
LPFL
Période de Floraison
hiver
LPH
PH du Sol
acide
LTEX
Texture du Sol
équilibré à humifère
LTHE
Résistance
jusqu'à -15 C
LPARFUM
Parfumé
Non
LCHUTE
Persistance
Persistant
LCROIS
Type de Croissance
MOYENNE
LUTIL1
Utilisation 1
ISOLE
LUTIL2
Utilisation 2
MASSIF
LUTIL3
Utilisation 3
BAC
CONSEIL
Conseil
Après la floraison, si nécessaire.
COMM
Commentaire
Grandes fleurs imbriquées finement veinées rouge rosé en Fevrier-Mars. Lintérieur des pétales est rose et lextérieur rouge cerise foncé. Plante érigée compacte. Synonyme : Madame Lebois, Carl Rosenquist
ORGGEO
Origine Géographique
Horticole;obtenteur M. Miellez, Lille (F)vers 1853