카탈로그 탐색
CAD모델 다운로드
CAD모델 선택
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
VégéCAD
Description
1272 - ACER platanoides 'COLUMNARE'
Nomenclature
VEGECAD - 1272 - ACER platanoides 'COLUMNARE' - C10/15L 125/150
LNBE
Nom Scientifique
ACER platanoides 'COLUMNARE'
LNB
Nom Commun
Erable plane , érable blanc
LFAM
Famille
Arbres
SYMBOLE
Choix du symbole
LCDT
Conditionnement
LPORT
Port
fastigié, columnaire
LCFLE
Feuillage
Feuillage Vert
LCFE
Fleurs
Absente
LEXP
Exposition
Soleil
LTSOL
Type de Sol
Terre de Jardin
LHA
Hauteur Adulte
8.0 m
LENVA
Envergure Adulte
2.0 m
INTP
Intérêt Principal
Arbre fastigié au feuillage jaune d'or en automne
LTAR
Tarif
Prix Moyen
LPFR
Période des Fruits
*
LCFR
Couleur des Fruits
*
LPFL
Période de Floraison
fleurs insignifiantes
LPH
PH du Sol
indifférent
LTEX
Texture
tout sol
LTHE
Résistance
jusqu'à -15 C
LPARFUM
Parfumé
Non
LCHUTE
Persistance
Caduc
LCROIS
Croissance
RAPIDE
LUTIL1
Utilisation 1
ISOLE
LUTIL2
Utilisation 2
ALIGNEMENT
LUTIL3
Utilisation 3
CONSEIL
Conseil
Pas nécessaire.
COMM
Informations
Colonne compacte virant au jaune d'or à l'automne. Plante saine. Peut atteindre 8 à 10m à maturité. Tout sol même calcaire. Bien en isolé, alignement même serré pour faire un rideau de verdure. Obtenu par les pépinières Carrière (FR) en 1878.
ORGGEO
Origine Géographique
Horticole ; pépinières Carrière (F) 1878