Catalog navigation
Download CAD models
CAD model selection
Selectable products: 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
VégéCAD
Description
1277 - ACER buergerianum
Nomenclature
VEGECAD - 1277 - ACER buergerianum - C10/15L 150/175
LNBE
Nom Scientifique
ACER buergerianum
LNB
Nom Commun
Erable trident
LFAM
Famille
Arbres
SYMBOLE
Choix du symbole
LCDT
Conditionnement
LPORT
Port
conique, pyramidal
LCFLE
Feuillage
Feuillage Vert
LCFE
Fleurs
Jaune
LEXP
Exposition
Soleil - Mi-ombre
LTSOL
Type de Sol
Terre de Jardin
LHA
Hauteur Adulte
6.0 m
LENVA
Envergure Adulte
3.0 m
INTP
Intérêt Principal
Belle coloration rouge en automne
LTAR
Tarif
Prix Moyen
LPFR
Période des Fruits
automne
LCFR
Couleur des Fruits
brun
LPFL
Période de Floraison
printemps
LPH
PH du Sol
indifférent
LTEX
Texture
tout sol
LTHE
Résistance
jusqu'à -20 C
LPARFUM
Parfumé
Non
LCHUTE
Persistance
Caduc
LCROIS
Croissance
MOYENNE
LUTIL1
Utilisation 1
ALIGNEMENT
LUTIL2
Utilisation 2
ISOLE
LUTIL3
Utilisation 3
CONSEIL
Conseil
En fin d'hiver si nécessaire.
COMM
Informations
Arbre à cime arrondie, de developpement moyen, poussant lentement. Feuille trilobée de 5 à 8 cm prenant une superbe couleur rouge vif à l'automne.
ORGGEO
Origine Géographique
Japon et Est de la Chine