Catalog navigation
Download modelli CAD
Anteprime
3D
2D
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
AGRO
Descrizione
1281-02 - Scatola da incasso HaloX® 100
Lista materiale
1281-02
CNSORDERNO
Art. No.
1281-02
BZ
Designazione
Scatola da incasso HaloX® 100, Uscita a soffitto Ø 75 mm per gettata, Tipo di sostituzione per Art.No. 1290-44
LOD
Livello di dettaglio
DA
Uscita a soffitto (DE) Ø
75 mm
LB
Panello di luci ø minimale
82 mm
ENO
E-No.
920896019
CNSMASSEXACT
Peso netto individuale
38.000 g
CNSVOLUMEEXACT
Singolo volume
0.450 l
CNSEAN
EAN-Code
4013456546547
INFOLINK
Scheda tecnica
HTML (Online)
INFOTEXT
Testo informativo
Scatola da incasso HaloX ® 100 mm, frontale Installazioni su: calcestruzzo gettato Frontale sintetico uscita soffito Ø: 75 mm Flangia della lampada min. Ø: 82 mm Numero d' articolo: 1281-02 / E-No.: 920 896 019