Catalog navigation
Download modelli CAD
Anteprime
3D
2D
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
AGRO
Descrizione
1282-50 - Scatola da incasso, HaloX® 180
Lista materiale
1282-50
CNSORDERNO
Numero d'ordine
1282-50
BZ
Designazione
Scatola da incasso, HaloX® 180, Telaio di rialzo, altezza 50 mm
LOD
Livello di dettaglio
SYS
Sisitema
HaloX® 180
H
Altezza
50 mm
FA
per articolo no.
1282-xx
ELL
Profondità massima d'incasso della lampada/dell'altoparlante
+ 50 mm
ENO
E-No.
920 896 979
CNSMASSEXACT
Peso netto individuale
99.500 g
CNSVOLUMEEXACT
Singolo volume
3.550 L
CNSEAN
EAN-Code
4013456546974
INFOLINK
Scheda tecnica
HTML (Online)
INFOTEXT
Testo informativo
Scatola da incasso, HaloX® 180, anello di prolunga Altezza: 50 mm Prolunga multipla possibile Numero d'articolo: 1282-50 / E-No.: 920 896 979