Catalog navigation
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
2D
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
AGRO
Description
1283-25 - Boîtier, HaloX® 250
Nomenclature
1283-25
CNSORDERNO
No art.
1283-25
BZ
Désignation
Boîtier, HaloX® 250, Cadre de réhausse, 25 mm
LOD
Niveau de détail
DA
Orifice de plafond (DE) Ø
250 mm
ENO
E-No.
920896689
CNSMASSEXACT
Poids net
38.000 g
CNSVOLUMEEXACT
Volume
0.450 l
CNSEAN
EAN-Code
4013456546530
INFOLINK
Fiche technique
HTML (Online)
INFOTEXT
texte d'info
Boîtier d’encastrement, HaloX® 250, anneau de prolongation, hauteur d’encastrement 25 mm Anneau de prolongation en matière synthétique afin d’augmenter la profondeur d’encastrement des luminaires de 25 mm Prolongation multiple possible Numéro d'article: 1283-25 / E-No.: 920 896 689