Catalog navigation
Download CAD models
CAD model selection
Selectable products: 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
VégéCAD
Description
1283 - PRUNUS padus 'COLORATA'
Nomenclature
VEGECAD - 1283 - PRUNUS padus 'COLORATA' - C4/5L 60/80
LNBE
Nom Scientifique
PRUNUS padus 'COLORATA'
LNB
Nom Commun
Cerisier à grappes Colorata
LFAM
Famille
Arbustes
SYMBOLE
Choix du symbole
LCDT
Conditionnement
LPORT
Port
conique, pyramidal
LCFLE
Couleur du Feuillage
Feuillage Pourpre
LCFE
Couleur des Fleurs
Rose
LEXP
Exposition
Soleil - Mi-ombre
LTSOL
Type de Sol
Terrain Humide
LHA
Hauteur Adulte
6.0 m
LENVA
Envergure Adulte
4.0 m
INTP
Intérêt Principal
Fleurs rose vif au printemps, écorce brun pourpre
LTAR
Type de Tarif
Prix Moyen
LPFR
Période des Fruits
été
LCFR
Couleur des Fruits
noir
LPFL
Période de Floraison
printemps
LPH
PH du Sol
indifférent
LTEX
Texture du Sol
équilibré à humifère
LTHE
Résistance
inférieur à -20 C
LPARFUM
Parfumé
Oui
LCHUTE
Persistance
Caduc
LCROIS
Type de Croissance
RAPIDE
LUTIL1
Utilisation 1
ISOLE
LUTIL2
Utilisation 2
MASSIF
LUTIL3
Utilisation 3
HAIE CHAMPETRE
CONSEIL
Conseil
De formation si nécessaire
COMM
Commentaire
Croissance moyenne Atteint 7 m
ORGGEO
Origine Géographique
Europe ; sélectionné en Suède