Catalog navigation
Сваляне на CAD модели
Селекция на CAD модел
Налични продукти: 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
VégéCAD
Description
1287 - MORUS alba 'PENDULA'
Nomenclature
VEGECAD - 1287 - MORUS alba 'PENDULA' - Tige C20/25L 6/8
LNBE
Nom Scientifique
MORUS alba 'PENDULA'
LNB
Nom Commun
Mûrier blanc pleureur
LFAM
Famille
Arbres
SYMBOLE
Choix du symbole
LCDT
Conditionnement
LPORT
Port
pleureur, retombant
LCFLE
Couleur du Feuillage
Feuillage Vert
LCFE
Couleur des Fleurs
Absente
LEXP
Exposition
Soleil
LTSOL
Type de Sol
Terrain Sec
LHA
Hauteur Adulte
4.0 m
LENVA
Envergure Adulte
3.0 m
INTP
Intérêt Principal
Port pleureur très élégant, fruits comestibles
LTAR
Type de Tarif
Prix Moyen
LPFR
Période des Fruits
été
LCFR
Couleur des Fruits
blanc
LPFL
Période de Floraison
fleurs insignifiantes
LPH
PH du Sol
neutre à calcaire
LTEX
Texture du Sol
équilibré à léger
LTHE
Résistance
jusqu'à -20 C
LPARFUM
Parfumé
Non
LCHUTE
Persistance
Caduc
LCROIS
Type de Croissance
RAPIDE
LUTIL1
Utilisation 1
ISOLE
LUTIL2
Utilisation 2
LUTIL3
Utilisation 3
CONSEIL
Conseil
Courte en fin d'hiver , en laissant toujours le bourgeon vers l'extérieur de la plante ,pour un port plus harmonieux .
COMM
Commentaire
Croissance assez rapide Greffé sur tige
ORGGEO
Origine Géographique
Horticole