Catalog navigation
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
AGRO
Beschreibung
1292-27 - Einbaugehäuse KompaX® 2
Stückliste
1292-27
CNSORDERNO
Art.-Nr.
1292-27
BZ
Bezeichnung
Einbaugehäuse KompaX® 2, für Ortbeton, mit Mineralfaserplatte,, Deckenauslass Ø <= 180 mm
LOD
Detaillierungsgrad
L
Länge
470 mm
B
Breite
290 mm
T
Tiefe
131 mm
ELL
Deckenauslass (DA) Ø
0-180 mm
LL
Lampenleistung LED max.
45 W
LLNHT
Lampenleistung NV/HV/TC max.
52 W
ENO
E-No.
920859269
CNSMASSEXACT
Einzeln-Nettogewicht
992.000 g
CNSVOLUMEEXACT
Einzeln-Volumen
10.950 l
CNSEAN
EAN-Code
4013456533264
INFOLINK
Datenblatt
HTML (Online)
INFOTEXT
Infotext
Einbaugehäuse, KompaX® 2 Installation in: Ortbeton Für Deckenauslässe bis Durchmesser: 180 mm Lampenleistung max.: 52 Watt Durchmesser: ____________  Leuchteneinbauhöhe: _________________ (max. 200 mm) Ausladung Vorschaltgerät (AL): _____________ Abmessung Vorschaltgerät (L x B x H):______________ Deckenstärke: __________________ Brandschutzklasse F:___ (bitte alle Felder ausfüllen) Artikelnummer 1292-27 / 920 859 269
ETIM40
ETIM 40
EC000414