Catalog navigation
Сваляне на CAD модели
Селекция на CAD модел
Налични продукти: 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
VégéCAD
Description
12932 - PHELLODENDRON japonicum
Nomenclature
VEGECAD - 12932 - PHELLODENDRON japonicum - Tige Motte 6/8
LNBE
Nom Scientifique
PHELLODENDRON japonicum
LNB
Nom Commun
Phellodendron
LFAM
Famille
Arbres
SYMBOLE
Choix du symbole
LCDT
Conditionnement
LPORT
Port
couronne large
LCFLE
Couleur du Feuillage
Feuillage Vert
LCFE
Couleur des Fleurs
Multicolore
LEXP
Exposition
Plein soleil
LTSOL
Type de Sol
Terre de Jardin
LHA
Hauteur Adulte
10.0 m
LENVA
Envergure Adulte
8.0 m
INTP
Intérêt Principal
Belle arbre tolérant les conditions urbaines
LTAR
Type de Tarif
Prix Elevé
LPFR
Période des Fruits
fin été, début automne
LCFR
Couleur des Fruits
noir
LPFL
Période de Floraison
été
LPH
PH du Sol
indifférent
LTEX
Texture du Sol
équilibré à humifère
LTHE
Résistance
jusqu'à -20 C
LPARFUM
Parfumé
Non
LCHUTE
Persistance
Caduc
LCROIS
Type de Croissance
MOYENNE
LUTIL1
Utilisation 1
ALIGNEMENT
LUTIL2
Utilisation 2
ISOLE
LUTIL3
Utilisation 3
CONSEIL
Conseil
Pas nécessaire.
COMM
Commentaire
Belle écorce à fissures profondes. Bonne croissance juvénile. Revers du feuillage duveteux contrairement à Phellodendron amurense, dont il est très proche.
ORGGEO
Origine Géographique
Chine,Japon 1864.