Catalog navigation
Сваляне на CAD модели
Селекция на CAD модел
Налични продукти: 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
VégéCAD
Description
12962 - PLATANUS orientalis
Nomenclature
VEGECAD - 12962 - PLATANUS orientalis - Tige RN 8/10
LNBE
Nom Scientifique
PLATANUS orientalis
LNB
Nom Commun
Platane d'orient
LFAM
Famille
Arbres
SYMBOLE
Choix du symbole
LCDT
Conditionnement
LPORT
Port
couronne large
LCFLE
Couleur du Feuillage
Feuillage Vert
LCFE
Couleur des Fleurs
Absente
LEXP
Exposition
Soleil
LTSOL
Type de Sol
Terre de Jardin
LHA
Hauteur Adulte
25.0 m
LENVA
Envergure Adulte
10.0 m
INTP
Intérêt Principal
Plus petit et dense que x acerifolia
LTAR
Type de Tarif
Prix Moyen
LPFR
Période des Fruits
été
LCFR
Couleur des Fruits
brun
LPFL
Période de Floraison
fleurs insignifiantes
LPH
PH du Sol
indifférent
LTEX
Texture du Sol
tout sol
LTHE
Résistance
jusqu'à -20 C
LPARFUM
Parfumé
Non
LCHUTE
Persistance
Caduc
LCROIS
Type de Croissance
RAPIDE
LUTIL1
Utilisation 1
ISOLE
LUTIL2
Utilisation 2
ALIGNEMENT
LUTIL3
Utilisation 3
CONSEIL
Conseil
De formation si nécessaire
COMM
Commentaire
Feuillage profondément divisé et denté. Ecorce très rugueuse se desquamant en plaques. Plante tolérant bien les conditions difficiles urbaines.
ORGGEO
Origine Géographique
Sud Est Europe;Prohe-Orient.