Catalog navigation
Download CAD models
Previews
3D
2D
CAD model selection
Selectable products: 14
HELP_VARIABLE
Company
SFS Group Schweiz AG
Description
1306 - OETIKER Schlauchbriden schwer Band und Gehäuse A2
Bill of material
438082
ARTNR
Artikelnummer
FN
1306
TYP
Typ
F4
MARKE
Marke
OETIKER
LM
Lief.Mat
MKT
Materialkurztext
LTEXT1
Langtext 1
OETIKER Schlauchbriden schwer
LTEXT2
Langtext 2
Band und Gehäuse rostfrei A2
LTEXT3
Langtext 3
Schraube Stahl verzinkt blau
LTEXT4
Langtext 4
A
Schlauch-Ø
mm
Enter value for A
Schlauch-Ø
mm
cm
inch
ft
B
Breite
12 mm
C
Dicke
0.7 mm
D
Höhe
10 mm
E
Länge
16 mm