Catalog navigation
Descarga de modelos CAD
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
VégéCAD
Description
131 - BUXUS sempervirens 'ELEGANS'
Nomenclature
VEGECAD - 131 - BUXUS sempervirens 'ELEGANS' - C2/3L 20/30
LNBE
Nom Scientifique
BUXUS sempervirens 'ELEGANS'
LNB
Nom Commun
Buis panaché
LFAM
Famille
Arbustes
SYMBOLE
Choix du symbole
LCDT
Conditionnement
LPORT
Port
arrondi, boule, globuleux
LCFLE
Couleur du Feuillage
Feuillage Panaché
LCFE
Couleur des Fleurs
Absente
LEXP
Exposition
Soleil - Mi-ombre
LTSOL
Type de Sol
Terre de Jardin
LHA
Hauteur Adulte
1.0 m
LENVA
Envergure Adulte
1.0 m
INTP
Intérêt Principal
Arbuste pour bordure à feuilles panachées
LTAR
Type de Tarif
Prix Moyen
LPFR
Période des Fruits
ne fructifie pas
LCFR
Couleur des Fruits
*
LPFL
Période de Floraison
fleurs insignifiantes
LPH
PH du Sol
indifférent
LTEX
Texture du Sol
tout sol
LTHE
Résistance
jusqu'à -15 C
LPARFUM
Parfumé
Non
LCHUTE
Persistance
Persistant
LCROIS
Type de Croissance
LENTE
LUTIL1
Utilisation 1
ROCAILLE
LUTIL2
Utilisation 2
BAC
LUTIL3
Utilisation 3
TOPIAIRE
CONSEIL
Conseil
De formation ( 2 fois par ans )
COMM
Commentaire
Plante très utile au jardin, pouvant être taillée à souhait pour épouser toutes les formes souhaitées. La plante reste compacte et dense.
ORGGEO
Origine Géographique
Horticole