Catalog navigation
Сваляне на CAD модели
Селекция на CAD модел
Налични продукти: 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
VégéCAD
Description
1311 - CAMELLIA japonica 'MATHOTIANA ALBA'
Nomenclature
VEGECAD - 1311 - CAMELLIA japonica 'MATHOTIANA ALBA' - C2/3L 30/40
LNBE
Nom Scientifique
CAMELLIA japonica 'MATHOTIANA ALBA'
LNB
Nom Commun
Camélia du Japon Mathotiana Alba
LFAM
Famille
Arbustes
SYMBOLE
Choix du symbole
LCDT
Conditionnement
LPORT
Port
dressé, érigé
LCFLE
Couleur du Feuillage
Feuillage Vert
LCFE
Couleur des Fleurs
Blanc
LEXP
Exposition
Mi-ombre - Ombre
LTSOL
Type de Sol
Terre de Jardin
LHA
Hauteur Adulte
3.0 m
LENVA
Envergure Adulte
2.0 m
INTP
Intérêt Principal
Grandes fleurs imbriquées blanc pur, tardif
LTAR
Type de Tarif
Prix Elevé
LPFR
Période des Fruits
*
LCFR
Couleur des Fruits
*
LPFL
Période de Floraison
fin hiver, début de printemps
LPH
PH du Sol
acide
LTEX
Texture du Sol
équilibré à humifère
LTHE
Résistance
jusqu'à -15 C
LPARFUM
Parfumé
Non
LCHUTE
Persistance
Persistant
LCROIS
Type de Croissance
MOYENNE
LUTIL1
Utilisation 1
ISOLE
LUTIL2
Utilisation 2
MASSIF
LUTIL3
Utilisation 3
BAC
CONSEIL
Conseil
Après la floraison, si nécessaire.
COMM
Commentaire
Belles grandes fleurs imbriquées blanc pur entre fin Mars et Mai, très régulières. Arbuste vigoureux, dressé à grandes feuilles vert clair à planter en situation abritée. Plante obtenue de semis nayant pas de lien avec la variété Mathotiana. Synonymes : Blood of Christ, Inconstant Beauty
ORGGEO
Origine Géographique
Horticole ; obtenteur Mathot, Ghent (B) avant 1868