Catalog navigation
Сваляне на CAD модели
Селекция на CAD модел
Налични продукти: 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
VégéCAD
Description
1312 - CORYLUS colurna
Nomenclature
VEGECAD - 1312 - CORYLUS colurna - Tige Motte 6/8
LNBE
Nom Scientifique
CORYLUS colurna
LNB
Nom Commun
Noisetier de Byzance
LFAM
Famille
Arbres
SYMBOLE
Choix du symbole
LCDT
Conditionnement
LPORT
Port
conique, pyramidal
LCFLE
Couleur du Feuillage
Feuillage Vert
LCFE
Couleur des Fleurs
Vert
LEXP
Exposition
Soleil - Mi-ombre
LTSOL
Type de Sol
Terre de Jardin
LHA
Hauteur Adulte
10.0 m
LENVA
Envergure Adulte
6.0 m
INTP
Intérêt Principal
Arbre d'alignement à port pyramidal régulier
LTAR
Type de Tarif
Prix Moyen
LPFR
Période des Fruits
fin été, début automne
LCFR
Couleur des Fruits
brun
LPFL
Période de Floraison
hiver
LPH
PH du Sol
indifférent
LTEX
Texture du Sol
tout sol
LTHE
Résistance
inférieur à -20 C
LPARFUM
Parfumé
Non
LCHUTE
Persistance
Caduc
LCROIS
Type de Croissance
RAPIDE
LUTIL1
Utilisation 1
ISOLE
LUTIL2
Utilisation 2
ALIGNEMENT
LUTIL3
Utilisation 3
CONSEIL
Conseil
Pas nécessaire
COMM
Commentaire
Port pyramidal régulier. Chatons de fleurs jaunes dès lhiver en Janvier-Fevrier. Fruits comestibles à coque très dure (Noisettes de Bysance) en été, à récolter en automne. Ecorce gris clair épaisse, liégeuse et sillonée. Peut atteindre 15 à 20m. Plante mellifère. Bois rougeâtre très apprécié pour le placage.
ORGGEO
Origine Géographique
Asie Mineure, Balkans