Catalog navigation
Сваляне на CAD модели
Селекция на CAD модел
Налични продукти: 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
VégéCAD
Description
13172 - ROSIER PAPE JEAN PAUL II 'Jacsegra' cov
Nomenclature
VEGECAD - 13172 - ROSA PAPE JEAN PAUL II 'Jacsegra' cov - C4/5L 30/40
LNBE
Nom Scientifique
ROSA PAPE JEAN PAUL II 'Jacsegra' cov
LNB
Nom Commun
Rosier Pape Jean Paul II=Pope John Paul II
LFAM
Famille
Arbustes
SYMBOLE
Choix du symbole
LCDT
Conditionnement
LPORT
Port
buissonnant
LCFLE
Couleur du Feuillage
Feuillage Vert
LCFE
Couleur des Fleurs
Blanc
LEXP
Exposition
Soleil
LTSOL
Type de Sol
Terre de Jardin
LHA
Hauteur Adulte
1.5 m
LENVA
Envergure Adulte
1.0 m
INTP
Intérêt Principal
Grandes fleurs blanc pur, parfum puissant
LTAR
Type de Tarif
Prix Moyen
LPFR
Période des Fruits
*
LCFR
Couleur des Fruits
*
LPFL
Période de Floraison
fin printemps à automne
LPH
PH du Sol
indifférent
LTEX
Texture du Sol
tout sol
LTHE
Résistance
jusqu'à -20 C
LPARFUM
Parfumé
Oui
LCHUTE
Persistance
Caduc
LCROIS
Type de Croissance
RAPIDE
LUTIL1
Utilisation 1
MASSIF
LUTIL2
Utilisation 2
ISOLE
LUTIL3
Utilisation 3
CONSEIL
Conseil
Supprimer le bois mort et les branches trop chétives , tailler les autres branches en gardant 1/3 de la hauteur
COMM
Commentaire
Editeur : Primavera - Sunflor® Rosier buisson à grandes fleurs bien doubles à environ 50 pétales. Parfum puissant frais et citroné. Beau feuillage vert foncé brillant. Végétation érigée vigoureuse portant de longues tiges idéales pour les bouquets parfumés. Hauteur : 1-1,2m.
ORGGEO
Origine Géographique
Horticole ; obtenteur Jackson et Perkins (US) 2007