Catalog navigation
Сваляне на CAD модели
Селекция на CAD модел
Налични продукти: 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
VégéCAD
Description
1326 - ACER platanoides 'GLOBOSUM'
Nomenclature
VEGECAD - 1326 - ACER platanoides 'GLOBOSUM' - Tige C20/25L 8/10
LNBE
Nom Scientifique
ACER platanoides 'GLOBOSUM'
LNB
Nom Commun
Erable plane , érable boule
LFAM
Famille
Arbres
SYMBOLE
Choix du symbole
LCDT
Conditionnement
LPORT
Port
arrondi, boule, globuleux
LCFLE
Feuillage
Feuillage Vert
LCFE
Fleurs
Absente
LEXP
Exposition
Soleil
LTSOL
Type de Sol
Terre de Jardin
LHA
Hauteur Adulte
4.0 m
LENVA
Envergure Adulte
6.0 m
INTP
Intérêt Principal
Cime en forme de boule compacte
LTAR
Tarif
Prix Elevé
LPFR
Période des Fruits
ne fructifie pas
LCFR
Couleur des Fruits
*
LPFL
Période de Floraison
fleurs insignifiantes
LPH
PH du Sol
indifférent
LTEX
Texture
tout sol
LTHE
Résistance
jusqu'à -20 C
LPARFUM
Parfumé
Non
LCHUTE
Persistance
Caduc
LCROIS
Croissance
MOYENNE
LUTIL1
Utilisation 1
ISOLE
LUTIL2
Utilisation 2
ALIGNEMENT
LUTIL3
Utilisation 3
CONSEIL
Conseil
Pas nécessaire.
COMM
Informations
Petit arbre en boule aplatie, dense, vert foncé virant au jaune d'or à l'automne. Plante rustique et saine, résistante à la pollution. Belles jeunes feuilles vert olive au printemps. Tout sol même calcaire. Arbre intéressant pour les petits jardins comme pour les parcs. Obtenu par Van Houtte en Belgique en 1873.
ORGGEO
Origine Géographique
Hort. ; obtenteur Louis Van Houtte, Ghent (B) 1873