Catalog navigation
Сваляне на CAD модели
Селекция на CAD модел
Налични продукти: 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
VégéCAD
Description
13296 - BERBERIS thunbergii 'Tiny Gold' cov
Nomenclature
VEGECAD - 13296 - BERBERIS thunbergii 'Tiny Gold' cov - C2/3L 15/20
LNBE
Nom Scientifique
BERBERIS thunbergii 'Tiny Gold' cov
LNB
Nom Commun
Epine vinette
LFAM
Famille
Arbustes
SYMBOLE
Choix du symbole
LCDT
Conditionnement
LPORT
Port
arrondi, boule, globuleux
LCFLE
Couleur du Feuillage
Feuillage Jaune/ Doré
LCFE
Couleur des Fleurs
Jaune
LEXP
Exposition
Soleil - Mi-ombre
LTSOL
Type de Sol
Terre de Jardin
LHA
Hauteur Adulte
0.5 m
LENVA
Envergure Adulte
0.5 m
INTP
Intérêt Principal
Etalé compact pousses teintées de rouge
LTAR
Type de Tarif
Prix Elevé
LPFR
Période des Fruits
fin été, début automne
LCFR
Couleur des Fruits
rouge, pourpre
LPFL
Période de Floraison
printemps
LPH
PH du Sol
indifférent
LTEX
Texture du Sol
équilibré à léger
LTHE
Résistance
jusqu'à -20 C
LPARFUM
Parfumé
Non
LCHUTE
Persistance
Caduc
LCROIS
Type de Croissance
LENTE
LUTIL1
Utilisation 1
ROCAILLE
LUTIL2
Utilisation 2
MASSIF
LUTIL3
Utilisation 3
BAC
CONSEIL
Conseil
Pas nécessaire
COMM
Commentaire
Resistant au soleil. Bonne plante de rocaille. Editeur : Valkplant
ORGGEO
Origine Géographique
Horticole ; obtenteur M. Andrusiv (CZ)