Catalog navigation
Download CAD models
CAD model selection
Selectable products: 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
VégéCAD
Description
133 - BUXUS sempervirens 'ROTUNDIFOLIA'
Nomenclature
VEGECAD - 133 - BUXUS sempervirens 'ROTUNDIFOLIA' - C2/3L 20/30
LNBE
Nom Scientifique
BUXUS sempervirens 'ROTUNDIFOLIA'
LNB
Nom Commun
Buis à feuilles rondes
LFAM
Famille
Arbustes
SYMBOLE
Choix du symbole
LCDT
Conditionnement
LPORT
Port
arborescent
LCFLE
Couleur du Feuillage
Feuillage Vert
LCFE
Couleur des Fleurs
Absente
LEXP
Exposition
Soleil
LTSOL
Type de Sol
Terre de Jardin
LHA
Hauteur Adulte
1.5 m
LENVA
Envergure Adulte
1.0 m
INTP
Intérêt Principal
Arbuste pour bordure ou topiaire
LTAR
Type de Tarif
Prix Moyen
LPFR
Période des Fruits
maturation étalée (ex : cones)
LCFR
Couleur des Fruits
*
LPFL
Période de Floraison
fleurs insignifiantes
LPH
PH du Sol
indifférent
LTEX
Texture du Sol
tout sol
LTHE
Résistance
jusqu'à -15 C
LPARFUM
Parfumé
Non
LCHUTE
Persistance
Persistant
LCROIS
Type de Croissance
MOYENNE
LUTIL1
Utilisation 1
BAC
LUTIL2
Utilisation 2
HAIE
LUTIL3
Utilisation 3
TOPIAIRE
CONSEIL
Conseil
De formation ( au printemps ou à l'automne )
COMM
Commentaire
Plante très utile au jardin, pouvant être taillée à souhait pour épouser toutes les formes souhaitées. La plante reste compacte et dense. Peut atteindre 2 m et plus.
ORGGEO
Origine Géographique
Europe