Catalog navigation
Download CAD models
CAD model selection
Selectable products: 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
VégéCAD
Description
13349 - WEIGELA florida MINOR BLACK 'Verweig 3' cov
Nomenclature
VEGECAD - 13349 - WEIGELA florida MINOR BLACK 'Verweig 3' cov - C2/3L 20/30
LNBE
Nom Scientifique
WEIGELA florida MINOR BLACK 'Verweig 3' cov
LNB
Nom Commun
Weigélie Minor Black
LFAM
Famille
Arbustes
SYMBOLE
Choix du symbole
LCDT
Conditionnement
LPORT
Port
buissonnant
LCFLE
Couleur du Feuillage
Feuillage Pourpre
LCFE
Couleur des Fleurs
Rose
LEXP
Exposition
Soleil - Mi-ombre
LTSOL
Type de Sol
Terre de Jardin
LHA
Hauteur Adulte
1.0 m
LENVA
Envergure Adulte
1.0 m
INTP
Intérêt Principal
Très florifère rouge pourpre, étalé et compact
LTAR
Type de Tarif
Prix Elevé
LPFR
Période des Fruits
*
LCFR
Couleur des Fruits
*
LPFL
Période de Floraison
fin de printemps, début été
LPH
PH du Sol
indifférent
LTEX
Texture du Sol
équilibré à humifère
LTHE
Résistance
jusqu'à -20 C
LPARFUM
Parfumé
Non
LCHUTE
Persistance
Caduc
LCROIS
Type de Croissance
MOYENNE
LUTIL1
Utilisation 1
MASSIF
LUTIL2
Utilisation 2
ROCAILLE
LUTIL3
Utilisation 3
BAC
CONSEIL
Conseil
Tailler après la floraison si nécessaire.
COMM
Commentaire
Editeur : Valkplant Hauteur : 0,6-0,7m. Largeur : 1m. Profusion de fleurs rouge pourpré en Mai-Juin. Arbuste étalé vigoureux, rustique et peu exigeant sur la nature du sol pourvu quil soit frais.
ORGGEO
Origine Géographique
Horticole ; obtenteur Gijsbertus Verhoef (NL) 2004