Catalog navigation
Сваляне на CAD модели
Селекция на CAD модел
Налични продукти: 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
VégéCAD
Description
13362 - CARPINUS betulus 'Stegemanns Primus' cov
Nomenclature
VEGECAD - 13362 - CARPINUS betulus 'Stegemanns Primus' cov - Tige RN 8/10
LNBE
Nom Scientifique
CARPINUS betulus 'Stegemanns Primus' cov
LNB
Nom Commun
Charme Stegemanns Primus
LFAM
Famille
Arbres
SYMBOLE
Choix du symbole
LCDT
Conditionnement
LPORT
Port
dressé, érigé
LCFLE
Couleur du Feuillage
Feuillage Vert
LCFE
Couleur des Fleurs
Absente
LEXP
Exposition
Soleil - Mi-ombre
LTSOL
Type de Sol
Terre de Jardin
LHA
Hauteur Adulte
8.0 m
LENVA
Envergure Adulte
3.0 m
INTP
Intérêt Principal
Conique, vigoureux, bien érigé, ramifié, régulier
LTAR
Type de Tarif
Prix Moyen
LPFR
Période des Fruits
*
LCFR
Couleur des Fruits
*
LPFL
Période de Floraison
fleurs insignifiantes
LPH
PH du Sol
indifférent
LTEX
Texture du Sol
tout sol
LTHE
Résistance
inférieur à -20 C
LPARFUM
Parfumé
Non
LCHUTE
Persistance
Caduc
LCROIS
Type de Croissance
MOYENNE
LUTIL1
Utilisation 1
ISOLE
LUTIL2
Utilisation 2
HAIE
LUTIL3
Utilisation 3
TOPIAIRE
CONSEIL
Conseil
En Fevrier-Mars et ou Août-Septembre si nécessaire pour former la plante.
COMM
Commentaire
Feuillage teinté de bronze au printemps, vert en été et dun beau jaune en automne. Forme rapidement une tige bien dressée. Excellent en alignement, groupe, plantations symétriques.
ORGGEO
Origine Géographique
Horticole ; obtenteur J. Stegemann (D) 2005