Catalog navigation
Сваляне на CAD модели
Селекция на CAD модел
Налични продукти: 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
VégéCAD
Description
1338 - OSMANTHUS x burkwoodii
Nomenclature
VEGECAD - 1338 - OSMANTHUS x burkwoodii - C2/3L 20/30
LNBE
Nom Scientifique
OSMANTHUS x burkwoodii
LNB
Nom Commun
Osmanthe de Burkwood
LFAM
Famille
Arbustes
SYMBOLE
Choix du symbole
LCDT
Conditionnement
LPORT
Port
dressé, érigé
LCFLE
Couleur du Feuillage
Feuillage Vert
LCFE
Couleur des Fleurs
Blanc
LEXP
Exposition
Soleil - Mi-ombre
LTSOL
Type de Sol
Terre de Jardin
LHA
Hauteur Adulte
3.0 m
LENVA
Envergure Adulte
2.0 m
INTP
Intérêt Principal
Fleurs très parfumées blanches en Avril-Mai
LTAR
Type de Tarif
Prix Elevé
LPFR
Période des Fruits
*
LCFR
Couleur des Fruits
*
LPFL
Période de Floraison
printemps
LPH
PH du Sol
indifférent
LTEX
Texture du Sol
argilo-limoneux (équilibré)
LTHE
Résistance
jusqu'à -15 C
LPARFUM
Parfumé
Oui
LCHUTE
Persistance
Persistant
LCROIS
Type de Croissance
MOYENNE
LUTIL1
Utilisation 1
ISOLE
LUTIL2
Utilisation 2
HAIE
LUTIL3
Utilisation 3
TOPIAIRE
CONSEIL
Conseil
De formation, si nécessaire après la floraison
COMM
Commentaire
Plante de petite taille intéressante dans les petits espaces. Hybride de O. delavayi et O. decorus. Obtenu aux pépinières de pointe Burkwood & Skipwith à Kingston sur Tamise.
ORGGEO
Origine Géographique
Horticole ; obtenteur Arthur Burkwood (GB)