Catalog navigation
Download CAD models
CAD model selection
Selectable products: 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
VégéCAD
Description
1339 - DIOSPYROS kaki
Nomenclature
VEGECAD - 1339 - DIOSPYROS kaki - C7/10L Quen 2 Ans
LNBE
Nom Scientifique
DIOSPYROS kaki
LNB
Nom Commun
Plaqueminier, Kaki
LFAM
Famille
Fruitiers
SYMBOLE
Choix du symbole
LCDT
Conditionnement
LPORT
Port
couronne large
LCFLE
Couleur du Feuillage
Feuillage Vert
LCFE
Couleur des Fleurs
Vert
LEXP
Exposition
Soleil
LTSOL
Type de Sol
Terre de Jardin
LHA
Hauteur Adulte
4.0 m
LENVA
Envergure Adulte
3.0 m
INTP
Intérêt Principal
Fruits jaune orange comestibles en fin d'automne
LTAR
Type de Tarif
Prix Elevé
LPFR
Période des Fruits
fin automne, hiver
LCFR
Couleur des Fruits
orange
LPFL
Période de Floraison
fin de printemps, début été
LPH
PH du Sol
acide à neutre
LTEX
Texture du Sol
équilibré à léger
LTHE
Résistance
jusqu'à -15 C
LPARFUM
Parfumé
Non
LCHUTE
Persistance
Caduc
LCROIS
Type de Croissance
MOYENNE
LUTIL1
Utilisation 1
ISOLE
LUTIL2
Utilisation 2
FRUITIER
LUTIL3
Utilisation 3
CONSEIL
Conseil
Supression des vieux bois en fin d'hiver
COMM
Commentaire
Les fruits persistent longtemps sur larbre, prolongeant la décoration en hiver, après une superbe coloration rouge du feuillage vernissé brillant. Résiste au sec, mais est plus productif avec un minimum de fraicheur. Le planter en situation abritée des vents forts. Préfère les sols profonds, fertiles et bien drainés avec un pH de 5.5 à 6.5. Son bois très dur est proche de lébène et servait à fabriquer les têtes des clubs de Golf.
ORGGEO
Origine Géographique
Chine, Japon