Catalog navigation
Download CAD models
CAD model selection
Selectable products: 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
VégéCAD
Description
13393 - CITRUS limon
Nomenclature
VEGECAD - 13393 - CITRUS limon - C4/5L 40/60
LNBE
Nom Scientifique
CITRUS limon
LNB
Nom Commun
Citronnier ; limonier
LFAM
Famille
Plantes de Climat Doux
SYMBOLE
Choix du symbole
LCDT
Conditionnement
LPORT
Port
arborescent
LCFLE
Couleur du Feuillage
Feuillage Vert
LCFE
Couleur des Fleurs
Blanc
LEXP
Exposition
Soleil
LTSOL
Type de Sol
Terre de Jardin
LHA
Hauteur Adulte
4.0 m
LENVA
Envergure Adulte
3.0 m
INTP
Intérêt Principal
Agrume produisant les Citrons en été à hiver.
LTAR
Type de Tarif
Prix Elevé
LPFR
Période des Fruits
fin été, début automne
LCFR
Couleur des Fruits
jaune
LPFL
Période de Floraison
fin printemps à automne
LPH
PH du Sol
acide à neutre
LTEX
Texture du Sol
équilibré à léger
LTHE
Résistance
jusqu'à -5 C
LPARFUM
Parfumé
Oui
LCHUTE
Persistance
Persistant
LCROIS
Type de Croissance
MOYENNE
LUTIL1
Utilisation 1
BAC
LUTIL2
Utilisation 2
FRUITIER
LUTIL3
Utilisation 3
CONSEIL
Conseil
Exposer de préférence sur les terrasses exposées Sud Est et abritées des vents froids. La maturation des fruits demande une température moyenne annuelle de 14°C.
COMM
Commentaire
Bon en bac, où il peut vivre très très longtemps si on prend un minimum soin de lui. Agrume décorative et utile au jardin. Autofertile. Sol acide apprécié, éviter le calcaire.
ORGGEO
Origine Géographique
Asie