Catalog navigation
下载CAD模型
CAD模型选择
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
VégéCAD
Description
13394 - VITIS vinifera 'Fanny' cov
Nomenclature
VEGECAD - 13394 - VITIS vinifera 'Fanny' cov - C2/3L 80/100
LNBE
Nom Scientifique
VITIS vinifera 'Fanny' cov
LNB
Nom Commun
Vigne Fanny
LFAM
Famille
Fruitiers
SYMBOLE
Choix du symbole
LCDT
Conditionnement
LPORT
Port
grimpant
LCFLE
Couleur du Feuillage
Feuillage Vert
LCFE
Couleur des Fleurs
Absente
LEXP
Exposition
Soleil
LTSOL
Type de Sol
Terre de Jardin
LHA
Hauteur Adulte
4.0 m
LENVA
Envergure Adulte
3.0 m
INTP
Intérêt Principal
Raisin rond jaune orangé croquant et goûtu
LTAR
Type de Tarif
Prix Fort
LPFR
Période des Fruits
automne
LCFR
Couleur des Fruits
jaune
LPFL
Période de Floraison
fleurs insignifiantes
LPH
PH du Sol
indifférent
LTEX
Texture du Sol
tout sol
LTHE
Résistance
jusqu'à -20 C
LPARFUM
Parfumé
Non
LCHUTE
Persistance
Caduc
LCROIS
Type de Croissance
RAPIDE
LUTIL1
Utilisation 1
GRIMPANTE
LUTIL2
Utilisation 2
FRUITIER
LUTIL3
Utilisation 3
BAC
CONSEIL
Conseil
En fin d'hiver , tous les rameaux secondaires sont taillés à 2-3 bourgeons.Un apport de fumure organique chaque année permet de la maintenir en bon état de végétation et de favoriser la production.
COMM
Commentaire
Plante rustique et particulièrement saine. Grosse grappes coniques. Raisin rond, jaune orangé, croquant et goûtu très juteux. Maturité fin Septembre, Récolte jusquà mi-Octobre. Plante protégée dorigine Hongroise. Editeur : Jörg Wolf
ORGGEO
Origine Géographique
Horticole ; origine Hongroise