Catalog navigation
Modèles CAO générés
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
VégéCAD
Description
13396 - VITIS vinifera 'Philipp' cov
Nomenclature
VEGECAD - 13396 - VITIS vinifera 'Philipp' cov - C2/3L 80/100
LNBE
Nom Scientifique
VITIS vinifera 'Philipp' cov
LNB
Nom Commun
Vigne Philipp
LFAM
Famille
Fruitiers
SYMBOLE
Choix du symbole
LCDT
Conditionnement
LPORT
Port
grimpant
LCFLE
Couleur du Feuillage
Feuillage Vert
LCFE
Couleur des Fleurs
Absente
LEXP
Exposition
Soleil
LTSOL
Type de Sol
Terre de Jardin
LHA
Hauteur Adulte
4.0 m
LENVA
Envergure Adulte
3.0 m
INTP
Intérêt Principal
Etonnant raisin fruité en forme de petites poires
LTAR
Type de Tarif
Prix Fort
LPFR
Période des Fruits
fin été, début automne
LCFR
Couleur des Fruits
rouge, pourpre
LPFL
Période de Floraison
fleurs insignifiantes
LPH
PH du Sol
indifférent
LTEX
Texture du Sol
tout sol
LTHE
Résistance
jusqu'à -20 C
LPARFUM
Parfumé
Non
LCHUTE
Persistance
Caduc
LCROIS
Type de Croissance
RAPIDE
LUTIL1
Utilisation 1
FRUITIER
LUTIL2
Utilisation 2
GRIMPANTE
LUTIL3
Utilisation 3
BAC
CONSEIL
Conseil
En fin d'hiver , tous les rameaux secondaires sont taillés à 2-3 bourgeons.Un apport de fumure organique chaque année permet de la maintenir en bon état de végétation et de favoriser la production.
COMM
Commentaire
Plante rustique et particulièrement saine. Fruits croquants très originaux, formant des grappes uniques en forme de hérisson. Chaque grain est une goutte à téton allongé. Maturité mi-Septembre, Récolte juquà début Octobre. Editeur : Jörg Wolf Plante dorigine Hongroise.
ORGGEO
Origine Géographique
Horticole ; Obtenteur Mayer Weiss (AT)