Catalog navigation
Download CAD models
CAD model selection
Selectable products: 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
VégéCAD
Description
13397 - MALUS domestica 'Rondo' (R) cov
Nomenclature
VEGECAD - 13397 - MALUS domestica 'Rondo' (R) cov - C7/10L 60/80
LNBE
Nom Scientifique
MALUS domestica 'Rondo' (R) cov
LNB
Nom Commun
pommier colonnaire Rondo
LFAM
Famille
Fruitiers
SYMBOLE
Choix du symbole
LCDT
Conditionnement
LPORT
Port
arborescent
LCFLE
Couleur du Feuillage
Feuillage Vert
LCFE
Couleur des Fleurs
Blanc
LEXP
Exposition
Soleil
LTSOL
Type de Sol
Terre de Jardin
LHA
Hauteur Adulte
2.0 m
LENVA
Envergure Adulte
1.0 m
INTP
Intérêt Principal
Fruitier nain productif et décoratif
LTAR
Type de Tarif
Prix Moyen
LPFR
Période des Fruits
fin automne, hiver
LCFR
Couleur des Fruits
rouge, pourpre
LPFL
Période de Floraison
printemps
LPH
PH du Sol
indifférent
LTEX
Texture du Sol
tout sol
LTHE
Résistance
inférieur à -20 C
LPARFUM
Parfumé
Non
LCHUTE
Persistance
Caduc
LCROIS
Type de Croissance
LENTE
LUTIL1
Utilisation 1
FRUITIER
LUTIL2
Utilisation 2
BAC
LUTIL3
Utilisation 3
MASSIF
CONSEIL
Conseil
Pas nécessaire.
COMM
Commentaire
Editeur : GEVO gmbh (D) Plante saine. Grosses pommes jaune marbré de rouge à chair croquante juteuse et parfumée. Maturité et consomation : Octobre-Décembre. Plante bien compacte idéale en bac et pour les petits espaces. Pollinisateurs : Reine des reinettes ; Malus Evereste Bonne conservation
ORGGEO
Origine Géographique
Obtenteur : Institute of Experimental Botany (CZ)