Catalog navigation
Сваляне на CAD модели
Селекция на CAD модел
Налични продукти: 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
VégéCAD
Description
134 - BUXUS sempervirens 'SUFFRUTICOSA'
Nomenclature
VEGECAD - 134 - BUXUS sempervirens 'SUFFRUTICOSA' - Godet 8 - 9
LNBE
Nom Scientifique
BUXUS sempervirens 'SUFFRUTICOSA'
LNB
Nom Commun
Buis des bordures
LFAM
Famille
Arbustes
SYMBOLE
Choix du symbole
LCDT
Conditionnement
LPORT
Port
arrondi, boule, globuleux
LCFLE
Couleur du Feuillage
Feuillage Vert
LCFE
Couleur des Fleurs
Absente
LEXP
Exposition
Soleil - Mi-ombre
LTSOL
Type de Sol
Terre de Jardin
LHA
Hauteur Adulte
0.5 m
LENVA
Envergure Adulte
0.5 m
INTP
Intérêt Principal
Nain à port en boule, à isoler ou pour bordure
LTAR
Type de Tarif
Prix Elevé
LPFR
Période des Fruits
ne fructifie pas
LCFR
Couleur des Fruits
*
LPFL
Période de Floraison
fleurs insignifiantes
LPH
PH du Sol
indifférent
LTEX
Texture du Sol
tout sol
LTHE
Résistance
jusqu'à -15 C
LPARFUM
Parfumé
Non
LCHUTE
Persistance
Persistant
LCROIS
Type de Croissance
LENTE
LUTIL1
Utilisation 1
HAIE
LUTIL2
Utilisation 2
ROCAILLE
LUTIL3
Utilisation 3
BAC
CONSEIL
Conseil
De formation
COMM
Commentaire
Plante très utile au jardin, pouvant être taillée à souhait pour épouser toutes les formes basses souhaitées. La plante reste naine, compacte et dense.
ORGGEO
Origine Géographique
Europe ; sélection horticole