Catalog navigation
Download CAD models
CAD model selection
Selectable products: 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
VégéCAD
Description
1340 - ACER x freemanii 'Jeffersred' (= A.pla.AUTUMN BLAZE(R))
Nomenclature
VEGECAD - 1340 - ACER x freemanii 'Jeffersred' (= A.pla.AUTUMN BLAZE(R)) - C7/10L 125/150
LNBE
Nom Scientifique
ACER x freemanii 'Jeffersred' (= A.pla.AUTUMN BLAZE(R))
LNB
Nom Commun
Erable de Freeman
LFAM
Famille
Arbres
SYMBOLE
Choix du symbole
LCDT
Conditionnement
LPORT
Port
conique, pyramidal
LCFLE
Feuillage
Feuillage Vert
LCFE
Fleurs
Vert
LEXP
Exposition
Soleil
LTSOL
Type de Sol
Terre de Jardin
LHA
Hauteur Adulte
15.0 m
LENVA
Envergure Adulte
10.0 m
INTP
Intérêt Principal
Arbre d'ombrage, feuillage rouge orangé en automne
LTAR
Tarif
Prix Elevé
LPFR
Période des Fruits
été
LCFR
Couleur des Fruits
vert
LPFL
Période de Floraison
fleurs insignifiantes
LPH
PH du Sol
acide à neutre
LTEX
Texture
équilibré à humifère
LTHE
Résistance
jusqu'à -20 C
LPARFUM
Parfumé
Non
LCHUTE
Persistance
Caduc
LCROIS
Croissance
RAPIDE
LUTIL1
Utilisation 1
ISOLE
LUTIL2
Utilisation 2
ALIGNEMENT
LUTIL3
Utilisation 3
CONSEIL
Conseil
Si nécessaire en fin d'hiver.
COMM
Informations
Arbre vigoureux, dense à cime ovale. Beau feuillage d'un beau vert, bien découpé. Séléction d'un hybride naturel entre Acer rubrum et saccharinum. Oliver Freeman fut le premier à croiser ces 2 espèces en 1933 au National Arboretum de Washington, avant qu'on ne découvre l'hybride dans la nature.
ORGGEO
Origine Géographique
Horticole ; obtenteur G. Jeffers (US)