Catalog navigation
Descarga de modelos CAD
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
VégéCAD
Description
1341 - RHODODENDRON hybride 'CUNNINGHAM'S WHITE'
Nomenclature
VEGECAD - 1341 - RHODODENDRON hybride 'CUNNINGHAM'S WHITE' - C4/5L 30/40
LNBE
Nom Scientifique
RHODODENDRON hybride 'CUNNINGHAM'S WHITE'
LNB
Nom Commun
Rhododendron hybride Cunningham's White
LFAM
Famille
Plantes de Terre de Bruyères
SYMBOLE
Choix du symbole
LCDT
Conditionnement
LPORT
Port
arrondi, boule, globuleux
LCFLE
Couleur du Feuillage
Feuillage Vert
LCFE
Couleur des Fleurs
Multicolore
LEXP
Exposition
Mi-ombre
LTSOL
Type de Sol
Terre de Jardin
LHA
Hauteur Adulte
2.0 m
LENVA
Envergure Adulte
3.0 m
INTP
Intérêt Principal
Fleurs blanches précoces en fin de printemps
LTAR
Type de Tarif
Prix Elevé
LPFR
Période des Fruits
*
LCFR
Couleur des Fruits
*
LPFL
Période de Floraison
printemps
LPH
PH du Sol
acide
LTEX
Texture du Sol
équilibré à humifère
LTHE
Résistance
jusqu'à -20 C
LPARFUM
Parfumé
Non
LCHUTE
Persistance
Persistant
LCROIS
Type de Croissance
RAPIDE
LUTIL1
Utilisation 1
MASSIF
LUTIL2
Utilisation 2
ISOLE
LUTIL3
Utilisation 3
HAIE
CONSEIL
Conseil
Suppression éventuelle des fleurs fanées.
COMM
Commentaire
Plante compacte vigoureuse et très rustique, tolérante et facile au jardin. Abondante floraison en Mai, remontant assez fréquement en fin dété, teintée de mauve rosé virant au blanc marqué de brun et pourpre. La floraison est précoce pour un blanc. Beau feuillage vert foncé. Supporte bien le soleil en sol frais et légèrement le calcaire. Hauteur et largeur : 1,5-2m.
ORGGEO
Origine Géographique
Horticole ; obtenteur Cunningham (GB) 1830