Catalog navigation
Сваляне на CAD модели
Селекция на CAD модел
Налични продукти: 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
VégéCAD
Description
13415 - BACCHARIS halimifolia 'Baccador' cov
Nomenclature
VEGECAD - 13415 - BACCHARIS halimifolia 'Baccador' cov - C2/3L 30/40
LNBE
Nom Scientifique
BACCHARIS halimifolia 'Baccador' cov
LNB
Nom Commun
Séneçon en arbre
LFAM
Famille
Arbustes
SYMBOLE
Choix du symbole
LCDT
Conditionnement
LPORT
Port
buissonnant
LCFLE
Couleur du Feuillage
Feuillage Jaune/ Doré
LCFE
Couleur des Fleurs
Blanc
LEXP
Exposition
Soleil - Mi-ombre
LTSOL
Type de Sol
Terre de Jardin
LHA
Hauteur Adulte
1.5 m
LENVA
Envergure Adulte
1.5 m
INTP
Intérêt Principal
Arbuste compact et rustique au feuillage doré
LTAR
Type de Tarif
Prix Elevé
LPFR
Période des Fruits
ne fructifie pas
LCFR
Couleur des Fruits
*
LPFL
Période de Floraison
été
LPH
PH du Sol
indifférent
LTEX
Texture du Sol
tout sol
LTHE
Résistance
jusqu'à -15 C
LPARFUM
Parfumé
Non
LCHUTE
Persistance
Semi Persistant
LCROIS
Type de Croissance
RAPIDE
LUTIL1
Utilisation 1
MASSIF
LUTIL2
Utilisation 2
ROCAILLE
LUTIL3
Utilisation 3
ISOLE
CONSEIL
Conseil
Supporte bien la taille si nécéssaire en fin d'hiver.
COMM
Commentaire
Edition en Europe par Minier en 2010. Clône mâle stéril (non invasif), résistant au froid et au soleil.
ORGGEO
Origine Géographique
Horticole ; obtenteur C. Chambolle (F)