Catalog navigation
Сваляне на CAD модели
Селекция на CAD модел
Налични продукти: 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
VégéCAD
Description
13422 - ROSIER FESTIROSE (R) 'Jacprima' cov
Nomenclature
VEGECAD - 13422 - ROSA FESTIROSE (R) 'Jacprima' cov - C4/5L 30/40
LNBE
Nom Scientifique
ROSA FESTIROSE (R) 'Jacprima' cov
LNB
Nom Commun
Rosier Festirose=Mardi gras
LFAM
Famille
Arbustes
SYMBOLE
Choix du symbole
LCDT
Conditionnement
LPORT
Port
buissonnant
LCFLE
Couleur du Feuillage
Feuillage Vert
LCFE
Couleur des Fleurs
Orange
LEXP
Exposition
Soleil
LTSOL
Type de Sol
Terre de Jardin
LHA
Hauteur Adulte
1.5 m
LENVA
Envergure Adulte
1.0 m
INTP
Intérêt Principal
Double, bouton abricot puis rose avec revers jaune
LTAR
Type de Tarif
Prix Moyen
LPFR
Période des Fruits
*
LCFR
Couleur des Fruits
*
LPFL
Période de Floraison
fin printemps à automne
LPH
PH du Sol
indifférent
LTEX
Texture du Sol
tout sol
LTHE
Résistance
jusqu'à -20 C
LPARFUM
Parfumé
Oui
LCHUTE
Persistance
Caduc
LCROIS
Type de Croissance
MOYENNE
LUTIL1
Utilisation 1
MASSIF
LUTIL2
Utilisation 2
ISOLE
LUTIL3
Utilisation 3
CONSEIL
Conseil
Supprimer le bois mort et les branches trop chétives , tailler les autres branches en gardant 1/3 de la hauteur.
COMM
Commentaire
Editeur : Primavera - Sunflor® Coloris chauds allant du rose au jaune orangé. 20 à 25 pétales. Rosier à fleurs groupées, plutot compact, dressé, vigoureux et bien sain. Parfum légèrement épicé. Beau feuillage vert foncé, jeunes pousses rouge foncé. Bon rosier de jardin, se comportant également bien en pot. Hauteur : 0,8-1m.
ORGGEO
Origine Géographique
Horticole ; obtenteur Dr. Keith W. Zary (US) 2008