Catalog navigation
Сваляне на CAD модели
Селекция на CAD модел
Налични продукти: 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
VégéCAD
Description
13423 - CARYOPTERIS x clandonensis SUNNY BLUE (R) 'Janice' cov
Nomenclature
VEGECAD - 13423 - CARYOPTERIS x clandonensis SUNNY BLUE (R) 'Janice' cov - C2/3L 20/30
LNBE
Nom Scientifique
CARYOPTERIS x clandonensis SUNNY BLUE (R) 'Janice' cov
LNB
Nom Commun
Barbe bleue SUNNY BLUE
LFAM
Famille
Arbustes
SYMBOLE
Choix du symbole
LCDT
Conditionnement
LPORT
Port
arrondi, boule, globuleux
LCFLE
Couleur du Feuillage
Feuillage Jaune/ Doré
LCFE
Couleur des Fleurs
Bleu
LEXP
Exposition
Soleil
LTSOL
Type de Sol
Terre de Jardin
LHA
Hauteur Adulte
1.5 m
LENVA
Envergure Adulte
1.0 m
INTP
Intérêt Principal
Compact et bien doré, floraison bleue en fin d'été
LTAR
Type de Tarif
Prix Moyen
LPFR
Période des Fruits
*
LCFR
Couleur des Fruits
*
LPFL
Période de Floraison
fin été, début automne
LPH
PH du Sol
indifférent
LTEX
Texture du Sol
équilibré à léger
LTHE
Résistance
jusqu'à -10 C
LPARFUM
Parfumé
Non
LCHUTE
Persistance
Caduc
LCROIS
Type de Croissance
MOYENNE
LUTIL1
Utilisation 1
BAC
LUTIL2
Utilisation 2
ROCAILLE
LUTIL3
Utilisation 3
MASSIF
CONSEIL
Conseil
Courte en fin d'hiver.
COMM
Commentaire
Editeur : Valkplant. Floraison dAoût à Septembre. Hauteur et Largeur : 0,8-1m.
ORGGEO
Origine Géographique
Horticole ; obtenteur Spring Meadow Nursery (US)