Catalog navigation
Сваляне на CAD модели
Селекция на CAD модел
Налични продукти: 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
VégéCAD
Description
13427 - ABELIA x grandiflora PINKY BELLS (R) 'Lynn' cov
Nomenclature
VEGECAD - 13427 - ABELIA x grandiflora PINKY BELLS (R) 'Lynn' cov - C2/3L 30/40
LNBE
Nom Scientifique
ABELIA x grandiflora PINKY BELLS (R) 'Lynn' cov
LNB
Nom Commun
Abelia Pinky Bells
LFAM
Famille
Arbustes
SYMBOLE
Choix du symbole
LCDT
Conditionnement
LPORT
Port
arrondi, boule, globuleux
LCFLE
Couleur du Feuillage
Feuillage Vert
LCFE
Couleur des Fleurs
Rose
LEXP
Exposition
Soleil
LTSOL
Type de Sol
Terre de Jardin
LHA
Hauteur Adulte
1.5 m
LENVA
Envergure Adulte
1.5 m
INTP
Intérêt Principal
Grandes fleurs blanc-mauve pourpré en été
LTAR
Type de Tarif
Prix Moyen
LPFR
Période des Fruits
*
LCFR
Couleur des Fruits
*
LPFL
Période de Floraison
été
LPH
PH du Sol
neutre
LTEX
Texture du Sol
argilo-limoneux (équilibré)
LTHE
Résistance
jusqu'à -10 C
LPARFUM
Parfumé
Oui
LCHUTE
Persistance
Persistant
LCROIS
Type de Croissance
MOYENNE
LUTIL1
Utilisation 1
BAC
LUTIL2
Utilisation 2
ISOLE
LUTIL3
Utilisation 3
MASSIF
CONSEIL
Conseil
Taille de formation si nécessaire en fin d'hiver.
COMM
Commentaire
Edition : Valkplant Gamme VIP Très florifère entre Juin et Septembre. Hauteur et largeur 60 à 80cm. Beau feuillage brillant sur une plante ramifiée compacte et régulière. Excellente plante en pot, pour les bords de terrasse, petits espaces, etc... Plante tolérante et facile assez rustique.
ORGGEO
Origine Géographique
Obtenteur Spring Meadow Nurseries (US)