Catalog navigation
Modèles CAO générés
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
VégéCAD
Description
13447 - CITRUS mitis
Nomenclature
VEGECAD - 13447 - CITRUS mitis - C2/3L 30/40
LNBE
Nom Scientifique
CITRUS mitis
LNB
Nom Commun
Calamondin, Oranger d'appartement
LFAM
Famille
Plantes de Climat Doux
SYMBOLE
Choix du symbole
LCDT
Conditionnement
LPORT
Port
arborescent
LCFLE
Couleur du Feuillage
Feuillage Vert
LCFE
Couleur des Fleurs
Blanc
LEXP
Exposition
Soleil
LTSOL
Type de Sol
Terre de Jardin
LHA
Hauteur Adulte
4.0 m
LENVA
Envergure Adulte
3.0 m
INTP
Intérêt Principal
Mandarine miniature, excellent en appartement
LTAR
Type de Tarif
Prix Elevé
LPFR
Période des Fruits
printemps
LCFR
Couleur des Fruits
orange
LPFL
Période de Floraison
fin printemps à automne
LPH
PH du Sol
indifférent
LTEX
Texture du Sol
équilibré à léger
LTHE
Résistance
jusqu'à -5 C
LPARFUM
Parfumé
Oui
LCHUTE
Persistance
Persistant
LCROIS
Type de Croissance
MOYENNE
LUTIL1
Utilisation 1
BAC
LUTIL2
Utilisation 2
FRUITIER
LUTIL3
Utilisation 3
CONSEIL
Conseil
Situer de préférence sur les térrasses exposées Sud Est et abritées des vents froids.
COMM
Commentaire
Autofertile. Agrume à fruits comestibles très acides, le réservant à la culture ornementale. Plante généreuse décorative et facile. Sol acide apprécié, éviter le calcaire. Excellente plante dappartement en hiver à sortir en saison.
ORGGEO
Origine Géographique
Chine