Catalog navigation
Download CAD models
CAD model selection
Selectable products: 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
VégéCAD
Description
13448 - FORTUNELLA margarita
Nomenclature
VEGECAD - 13448 - FORTUNELLA margarita - C4/5L 30/40
LNBE
Nom Scientifique
FORTUNELLA margarita
LNB
Nom Commun
Kumquat
LFAM
Famille
Plantes de Climat Doux
SYMBOLE
Choix du symbole
LCDT
Conditionnement
LPORT
Port
buissonnant
LCFLE
Couleur du Feuillage
Feuillage Vert
LCFE
Couleur des Fleurs
Blanc
LEXP
Exposition
Soleil
LTSOL
Type de Sol
Terre de Jardin
LHA
Hauteur Adulte
1.5 m
LENVA
Envergure Adulte
1.0 m
INTP
Intérêt Principal
Agrume avec petits fruits orangés à peau fine
LTAR
Type de Tarif
Prix Elevé
LPFR
Période des Fruits
fin été, début automne
LCFR
Couleur des Fruits
orange
LPFL
Période de Floraison
fin printemps à automne
LPH
PH du Sol
acide à neutre
LTEX
Texture du Sol
équilibré à léger
LTHE
Résistance
jusqu'à -5 C
LPARFUM
Parfumé
Oui
LCHUTE
Persistance
Persistant
LCROIS
Type de Croissance
MOYENNE
LUTIL1
Utilisation 1
BAC
LUTIL2
Utilisation 2
FRUITIER
LUTIL3
Utilisation 3
CONSEIL
Conseil
Exposer de préférence sur les terrasses exposées Sud Est et abritées des vents froids. à rentrer l'hiver.
COMM
Commentaire
Certains le mangent avec la peau. Excellente plante dappartement en hiver à sortir en saison. Autofertile. Sol acide apprécié, éviter le calcaire.
ORGGEO
Origine Géographique
Asie