Catalog navigation
Download CAD models
CAD model selection
Selectable products: 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
VégéCAD
Description
1346 - RHODODENDRON hybride 'FASTUOSUM PLENUM'
Nomenclature
VEGECAD - 1346 - RHODODENDRON hybride 'FASTUOSUM PLENUM' - C4/5L 30/40
LNBE
Nom Scientifique
RHODODENDRON hybride 'FASTUOSUM PLENUM'
LNB
Nom Commun
Rhododendron hybride Fastuosum Plenum
LFAM
Famille
Plantes de Terre de Bruyères
SYMBOLE
Choix du symbole
LCDT
Conditionnement
LPORT
Port
arrondi, boule, globuleux
LCFLE
Couleur du Feuillage
Feuillage Vert
LCFE
Couleur des Fleurs
Violet
LEXP
Exposition
Soleil - Mi-ombre - Ombre
LTSOL
Type de Sol
Terre de Jardin
LHA
Hauteur Adulte
3.0 m
LENVA
Envergure Adulte
2.0 m
INTP
Intérêt Principal
Fleurs mauve foncé à gorge jaune au printemps
LTAR
Type de Tarif
Prix Elevé
LPFR
Période des Fruits
*
LCFR
Couleur des Fruits
*
LPFL
Période de Floraison
fin de printemps, début été
LPH
PH du Sol
acide
LTEX
Texture du Sol
équilibré à humifère
LTHE
Résistance
inférieur à -20 C
LPARFUM
Parfumé
Non
LCHUTE
Persistance
Persistant
LCROIS
Type de Croissance
MOYENNE
LUTIL1
Utilisation 1
MASSIF
LUTIL2
Utilisation 2
ISOLE
LUTIL3
Utilisation 3
CONSEIL
Conseil
Suppression éventuelle des fleurs fanées.
COMM
Commentaire
Très rustique et vigoureux, il forme un gros arbuste en forme de dôme dense. Très florifère en grappes ouvertes de grandes fleurs semi-doubles ondulées dun riche mauve pourpré marqué de jaune en Mai-Juin. Longue floraison, surtout à lombre. Tolère le soleil en sol frais. Feuillage mat convexe. Hauteur : 2-2,5m. Largeur : 2-2,5m.
ORGGEO
Origine Géographique
Hort;obtenteur Geber Francoisi,Ghent (B)avant 1846