Catalog navigation
Сваляне на CAD модели
Селекция на CAD модел
Налични продукти: 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
VégéCAD
Description
13463 - DAPHNE odora MARIANNI (R) 'Rogbret'
Nomenclature
VEGECAD - 13463 - DAPHNE odora MARIANNI (R) 'Rogbret' - C2/3L 20/30
LNBE
Nom Scientifique
DAPHNE odora MARIANNI (R) 'Rogbret'
LNB
Nom Commun
Daphné odorante Marianni
LFAM
Famille
Arbustes
SYMBOLE
Choix du symbole
LCDT
Conditionnement
LPORT
Port
arrondi, boule, globuleux
LCFLE
Couleur du Feuillage
Feuillage Panaché
LCFE
Couleur des Fleurs
Rose
LEXP
Exposition
Mi-ombre - Ombre
LTSOL
Type de Sol
Terre de Jardin
LHA
Hauteur Adulte
1.5 m
LENVA
Envergure Adulte
2.0 m
INTP
Intérêt Principal
Fleurs rose parfum puissant.Beau feuillage panaché
LTAR
Type de Tarif
Prix Elevé
LPFR
Période des Fruits
*
LCFR
Couleur des Fruits
*
LPFL
Période de Floraison
fin hiver, début de printemps
LPH
PH du Sol
acide à neutre
LTEX
Texture du Sol
équilibré à humifère
LTHE
Résistance
jusqu'à -15 C
LPARFUM
Parfumé
Oui
LCHUTE
Persistance
Persistant
LCROIS
Type de Croissance
MOYENNE
LUTIL1
Utilisation 1
MASSIF
LUTIL2
Utilisation 2
ROCAILLE
LUTIL3
Utilisation 3
BAC
CONSEIL
Conseil
Pas nécessaire.
COMM
Commentaire
Editeur : Sapho® Floraison dès Janvier-Février possible. Très intéressante plante persistante assez rustique, fleurissant lhiver et parfumée ! Remarquable ! Cest une amélioration de la variété Auréomarginata, bien plus lumineuse de par son feuillage contrasté à large bande jaune sur fond vert foncé. Cette plante panachée, est plus rustique que lespèce type Daphne odora, à feuillage vert. Ceci est une exception assez rare, car une plante panachée est probablement moins rustique.
ORGGEO
Origine Géographique
Horticole ; obtenteur P. Rogalski (F)